e-STUDIO203S

Características Clave

  • 20 páginas por minuto
  • Tiempo para la primera copia 8 segundos
  • Casete individual de 250 hojas
  • Resolución de imágenes de 600 dpi
  • Clasificación electrónica

Deseo encontrar un distribuidor en mi área

  • Features
  • Specifications
Funciones especiales
20 copias por minuto
Tiempo para la primera copia 8 segundos
Casete individual de 250 hojas
Bandeja bypass de 50 hojas
Resolución de imágenes de 600 dpi
Escanear una - Imprimir muchas
Impresión GDI
Escaneado a todo color
Juego de impresión/escaneado en red
Juego de fax opcional
Unidad reemplazable durante el servicio (service replaceable unit o SRU)
Clasificación electrónica
2 en 1
Salida en offset
Exposición automática
Control de exposición manual
Modo de ahorro de tóner
Simulación de usuario
Programa Energy Star
Copiado continuo hasta de 99 copias
REGRESAR ARRIBA ^
Característica de la impresora
Impresora estándar: SPLC
Velocidad de impresión: 20 ppm
Resolución: 600 x 600 dpi
Interfaz: USB 2.0
Sistemas operativos compatibles: Windows 2000 / XP / Vista (32 bits solamente)
Certificación WHQL
REGRESAR ARRIBA ^
Características del escáner
Escaneado a todo color estándar: 50 - 9600 dpi
Interfaz: USB 2.0
Protocolos: TWAIN/STI/WIA (Windows XP/Vista solamente)
Utilidades de escaneado: Administrador de documentos, Administrador de botones
Sistemas operativos compatibles: Windows 2000 / XP / Vista (32 bits solamente)
Escaneado dúplex: Sí (se requiere RADF opcional)
REGRESAR ARRIBA ^